(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ATEN Cat5 KVM Switch KH15 Series

ATEN Cat5 KVM Switch KH15 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,376,914VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ATEN Cat5 KVM Switch KH15 Series
-8-Port CAT5 High Density KVM Switch
-8-Port Cat5 High-Density KVM Switch that can control 8 servers from one console
-Control 256 servers using a daisy chain connection method
-1,280 x 1,024 at up to 40 M resolution @1,600 x 1,200 at 60 Hz, 30 M resolution @60 Hz Support
-Can assign (monitoring / control) authority for administrator and up to 4 users separately
・Before Ordering, Please Check the details of the catalog below.

Part Number
KH1508A-AX-K
KH1516A-AX-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngComputer Connection-Direct/Maximum KVM Port Switch-Port Selection LED-Online LED-Selected Consumption Power

20,376,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8 / 2568 x RJ-45 Female8 x Push Button8 (Green)8 (Orange)11.5W

30,697,664 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16 / 51216 x RJ-45 Female16 x Push Button16 (Green)16 (Orange)15.7W

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type KVM Type KVM Switch Size (L x W x H)(mm) 437 x 161 x 44