(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fieldbus Connector Ethernet M8 Open-end (7000-08811-7910500)

Fieldbus Connector Ethernet M8 Open-end (7000-08811-7910500)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      891,134VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・MURR inc Fieldbus connector Ethernet M8 Open-end Cable.
・Please Refer to catalog for details of product Appearance.
•Related Keywords: MURR, Cable with Connector, Cable with Round Connector

 
Part Number
7000-08811-7910500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCN1 Length
(m)

1,620,499 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

CN2 Cut off Cable shape Round Material PUR
Cable Cross Section Area 1x4xAWG26 Cable Color Green UL UL
CSA CSA

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7000-08811-7910500 in the Fieldbus Connector Ethernet M8 Open-end series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7000-08811-7910500 trong chuỗi Fieldbus Connector Ethernet M8 Open-end.

Products like this...

Part Number
7000-08811-7910150
7000-08811-7910200
7000-08811-7910300
7000-08811-7910750
7000-08811-7911000
7000-08811-7911500
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCN1 Length
(m)

891,134 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight1.5

995,701 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight2

1,203,531 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight3

2,143,767 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight7.5

2,657,922 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight10

3,699,689 VND

1 Piece(s) 47 Day(s) Male Straight15