(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Meter Electric Transformer (KBR Series) (Part Number)

Meter Electric Transformer (KBR Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,325,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・KS C 1706 meter transformer (applicable standard), IEC 60044-2 induction transformer
・Inductive withstand voltage: 120 Hz to withstand twice the rated voltage
・Withstanding voltage: 3kV / 1 minute
・Related Keywords: LIGHTSTAR, Light Star, Gwangseong Measurement Instrument corp, Transformer

 
Part Number
KBR-220/110V-50VA-60
KBR-220/110V-100VA-60
KBR-380/110V-50VA-60
KBR-380/110V-100VA-60
KBR-440/110V-50VA-60
KBR-440/110V-100VA-60
KBR-460/115V-50VA-60
KBR-460/115V-100VA-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPrimary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Burden
(VA)
Weight
(kg)

2,325,460 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 220110503.5

3,114,749 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 2201101005

3,032,750 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 380110503.5

4,607,919 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3801101005

2,325,460 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 440110503.5

3,114,749 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 4401101005

3,032,750 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 460115503.5

4,607,919 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 4601151005

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase Shield presence None Representative Standard CE
Class 1.O Grade Frequency(Hz) 60