(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

50-Type Meter Indicator - AC Ammeter (KAA-50)

50-Type Meter Indicator - AC Ammeter (KAA-50)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      720,684VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is a meter in which the AC current of the electric line is denatured directly or by using a current transformer, and the driving force corresponding to the magnitude of the current is used as a needle to indicate the measured value.
[Operation Principle]
・Magnet Type (Rectified Type)
・Related Keywords: LIGHTSTAR, LIGHTSTAR, Gwangseong Measurement Instruments corp, Meter, Analog Meter

 
Part Number
KAA-50-1A
KAA-50-5/5A
KAA-50-5A
KAA-50-10/5A
KAA-50-10A
KAA-50-15A
KAA-50-20/5A
KAA-50-20A
KAA-50-30/5A
KAA-50-30A
KAA-50-40/5A
KAA-50-50/5A
KAA-50-60/5A
KAA-50-75/5A
KAA-50-80/5A
KAA-50-1000/5A
KAA-50-100/5A
KAA-50-100MA
KAA-50-1200/5A
KAA-50-120/5A
KAA-50-1500/5A
KAA-50-150/5A
KAA-50-2000/5A
KAA-50-200/5A
KAA-50-2500/5A
KAA-50-250/5A
KAA-50-3000/5A
KAA-50-300/5A
KAA-50-4000/5A
KAA-50-400/5A
KAA-50-5000/5A
KAA-50-500/5A
KAA-50-500MA
KAA-50-600/5A
KAA-50-750/5A
KAA-50-800/5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 15A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 20A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 40/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 60/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 75/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 80/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1000/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100mA

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1200/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 120/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1500/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 150/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 2000/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 200/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 2500/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 250/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3000/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 300/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 4000/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 400/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5000/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 500/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 500mA

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 600/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 750/5A

720,684 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 800/5A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Class 2.5 Class Width(mm) 51 Length(mm) 49
Depth(mm) 46 Panel Process Dimension Ф46 Certification CE