(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

KG-H Hoist Switch

KG-H Hoist Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      542,348VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
1. It is rain-proof construction and the outer case is designed as high-impact resistant, lightweight and robust due to made of ABS materials.
2. The contact points are basic in the 1-stage (1a-1a) and the 1-stage (2a-2a), and designed so that the 2-stage (2a-2a) contacts required for motor speed control can be attached and used.
3. Various button name plates are available, making it easy to select and use according to your needs.
4. SH02210-7002 IP-65
・Related Keywords: KG_AUTO, KG AUTO, KG AUTO, Switch, Switch Unit

Part Number
KG-H02A
KG-H02C
KG-H02EA
KG-H02EC
KG-H02ET
KG-H02T
KG-H04AA
KG-H04EAA
KG-H04ECA
KG-H04ECC
KG-H04TT
KG-H06AAA
KG-H06EAAA
KG-H06ECAA
KG-H06ECCA
KG-H06ECCC
KG-H08AAAA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNo. of Button Category Button Composition 1 Button Composition 2 Button Composition 3 Button Composition 4 Length (A)
(mm)

542,348 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For General Use1a-1a (1-stage)---227.7

738,109 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For General Use2a-2a (2-stage)---227.7

617,238 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For Emergency1a-1a (1-stage)---287.7

812,782 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For Emergency2a-2a (2-stage)---287.7

725,627 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For Emergency2a-2a (1-stage)---287.7

632,956 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2For General Use2a-2a (1-stage)---227.7

610,057 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4For General Use1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)--287.7

686,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4For Emergency1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)--404.7

897,452 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4For Emergency2a-2a (2-stage)1a-1a (1-stage)--404.7

1,168,872 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4For Emergency2a-2a (2-stage)2a-2a (2-stage)--404.7

819,656 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4For General Use2a-2a (1-stage)2a-2a (1-stage)--287.7

679,400 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6For General Use1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)-404.7

773,705 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6For Emergency1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)-464.7

999,612 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6For Emergency2a-2a (2-stage)1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)-464.7

1,304,887 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6For Emergency2a-2a (2-stage)2a-2a (2-stage)1a-1a (1-stage)-464.7

1,610,193 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6For Emergency2a-2a (2-stage)2a-2a (2-stage)2a-2a (2-stage)-464.7

773,705 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8For General Use1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)1a-1a (1-stage)464.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Button Character Korean Width (D)(mm) 66.0