(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ZCT-Zero Phase Current Transformer_General Protection Relay (200 mA / 1.5 mA)_Ring Type

ZCT-Zero Phase Current Transformer_General Protection Relay (200 mA / 1.5 mA)_Ring Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,089VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
• Various structures are consist of depending on various load type and capacity.
• ABS Flame-resisting Resin are made of self-extinguishing materials.
• Consist of ABS and PC Flame-resisting Resin.
・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, Meter, Zero-Phase Transformer

 
Part Number
WYZR-030N
WYZR-050N
WYZR-065N
WYZR-080N
WYZR-100N
WYZR-120N
WYZR-150N
WYZR-200N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInner Diameter Rated Current
(A)
Weight
(kg)

535,089 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ301000.2

584,398 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ502500.2

653,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ654000.3

771,821 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ806000.4

940,751 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ1008000.6

1,145,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ12010000.7

1,604,756 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ15012001

2,432,886 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Φ20020001.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Form Ring Type