(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
VT, EVT-Transformer_Ground Type Transformer -EVT Type

VT, EVT-Transformer_Ground Type Transformer -EVT Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,810,745VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description


・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, Transformer

 
Part Number
WYEVT-25TF
WYEVT-50F
WYEVT-50TF
WYEVT-100F
WYEVT-100TF
WYEVT-200F
WYEVT-200TF
WYEVT-400F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Burden(2'nd/3'ry)
(VA)
Weight
(kg)

3,162,298 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 25 / 50≒4.0

2,810,745 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50≒3.0

3,818,958 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 50 / 100≒5.0

3,772,510 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100≒4.0

4,780,723 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100 / 200≒6.0

5,830,800 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 200≒4.0

6,437,359 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 200/400 or 500≒6.8

6,256,465 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 400-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Primary voltage(V) 110/√3 - 480/√3 Secondary voltage(V) 110/√3 - 190/√3