(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ELD, ELR - Electronic Leakage Detection Alarm_Digital Type 16 Circuits

ELD, ELR - Electronic Leakage Detection Alarm_Digital Type 16 Circuits
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,997,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
ㆍ Use Warning LED to display status of electric wiring line and current leakage by each circuit
ㆍ Display Texts on LCD of the front panel by checking both the electric leakage circuit and the status of ZCT disconnection
ㆍ It is possible to set the electric leakage condition of electric wiring line using automatic return and manual return type
ㆍ A self-test function is installed to check whether the warning alarm is abnormal or not
ㆍ High accuracy for detecting electric leakage of short circuit
・Related Keywords: WOONYOUNG, Woonyoung Inc, Warning alarm, Buzzer

Part Number
WYED-D08NC
WYED-D12NC
WYED-D16NC
WYER-D08NC
WYER-D12NC
WYER-D16NC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType No. of Circuit

8,997,505 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm8

9,844,432 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm12

10,691,359 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm16

10,585,336 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm&Trip8

11,114,510 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm&Trip12

11,643,995 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Alarm&Trip16

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Volume(dB) 75dB/m more Rated Voltage(V) AC/DC110~220V Shape Silique type
Volume adjustment NA Dimension width(mm) 137 Dimension length(mm) 200
Dimension thickness(mm) 180.5 Return Mode Automatic/Manual Selection Communication RS-485 Modbus
Certificate No. Water Leak 16- Weight(kg) 2.0