(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Φ55 HY-TN시리즈 사인타워(백열전구형)

Φ55 HY-TN시리즈 사인타워(백열전구형)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,023,169VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
・Ø55 Cylindrical
・1-5-level Composite Structure and 5 Types of Color
・Lighting Dedicated, Lighting Blinking Buzzer (Selection by Outside Signal)
・Related Keywords: HANYOUNG_NUX, Hanyoung Nux, Signal Tower Lamp, Φ55 Sign Tower, HY-TN Series

Part Number
HY-TN2204
HY-TN2204S
HY-TN2205
HY-TN2205S
HY-TN244
HY-TN244S
HY-TN245
HY-TN245S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)
Number of Steps Color (fifth stage)

1,023,169 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220V4-

1,023,169 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220V4-

1,158,529 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220V5White

1,158,529 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220V5White

1,023,169 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24V4-

1,023,169 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24V4-

1,158,529 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24V5White

1,158,529 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24V5White

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Shape Round Thickness φ55
Color (top stage) Red Color (second stage) Yellow Color (third stage) Green
Color (fourth stage) Blue Light Source Bulb Buzzer (with/without) None
Lighting/blinking Lighting