(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Category 7 LAN Cable (20 m / Navy Blue)

Category 7 LAN Cable (20 m / Navy Blue)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,470,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Category 7 LAN cable preventing errors with superior transmission properties. (20 m / Navy Blue)
[Features]
・ It fully supports 10GBASE (10 Gbps).
・ Designed to prevent external radio interference and achieve high-speed transmission.
・ Featuring a gold-plated shield plug.

Part Number
KB-T7-20NVN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,470,621 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-T7-20NVN in the Category 7 LAN Cable (20 m / Navy Blue) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB-T7-20NVN trong chuỗi Category 7 LAN Cable (20 m / Navy Blue).