(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NC Relay

NC Relay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      368,668VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Transistor drive 2c/4c 5A slim power relay

[Features]
· Flat type: height: 10.9 mm / Slim type: width: 11.2 mm
· Twin contacts
· Plug-in terminal / Printed circuit board terminal
· Sockets and terminal blocks are available
[Applications]
· Gas hot air heating equipment and air conditioners
· Timers and temperature control equipment
· Fax machines and electronic counting devices
· Machine tools, FA equipment and NC machinery

NC relay details

Product image of NC4 flat type printed circuit board terminal

Product image of NC4 flat type printed circuit board terminal

Product image of NC2 flat type printed circuit board terminal

Product image of NC2 flat type printed circuit board terminal

Product image of NC4 slim type plug-in terminal

Product image of NC4 slim type plug-in terminal

Product image of NC2 slim type printed circuit board terminal

Product image of NC2 slim type printed circuit board terminal

Specification example of NC relay

NC2D-DC6V

  • Protective structure: Dust cover
  • Terminal shape: Plug-In terminal
  • Relay shape: Slim type
  • Rated coil voltage: 6 V DC
  • Rated power consumption: 360 mW
  • Contact configuration: 2c

NC2D-DC100V

  • Protective structure: Dust cover
  • Terminal shape: Plug-In terminal
  • Relay shape: Slim type
  • Rated coil voltage: 100 V DC
  • Rated power consumption: 740 mW
  • Contact configuration: 2c

NC4D-DC6V

  • Protective structure: Dust cover
  • Terminal shape: Plug-In terminal
  • Relay shape: Slim type
  • Rated coil voltage: 6 V DC
  • Rated power consumption: 720 mW
  • Contact configuration: 4c

Coil rated

Contact configurationRated coil voltageOperate voltage * 1
(at 20°C)
Open voltage * 1
(at 20°C)
Rated operating current
〔±10%〕
(at 20°C)
Coil resistance
〔±10%〕
(at 20°C)
Rated power consumptionMaximum applied voltage
(at 50°C) * 2
2c3 V DC80% V or less of rated coil voltage
(Initial)
10% V or more of rated coil voltage
(Initial)
120 mA25 Ω360 mW135% V of rated coil voltage
5 V DC72 mA69.4 Ω
6 V DC60 mA100 Ω
12 V DC30 mA400 Ω
24 V DC15 mA1,600 Ω
48 V DC7.5 mA6,400 Ω
100 V DC7.4 mA13,500 Ω740 mW110% V of rated coil voltage
4c3 V DC80% V or less of rated coil voltage
(Initial)
10% V or more of rated coil voltage
(Initial)
240 mA12.5 Ω720 mW110% V of rated coil voltage
5 V DC144 mA34.7 Ω
6 V DC120 mA50 Ω
12 V DC60 mA200 Ω
24 V DC30 mA800 Ω
48 V DC15 mA3,200 Ω
100 V DC7.4 mA13,500 Ω740 mW
  1. * 1 pulse drive: JIS C 5442
  2. * 2 plastic sealed: at 20°C

Performance overview

ItemsPerformance overview
Contact ratingContact configuration2c4c
Contact resistance (initial)50 mΩ or less (6 V DC 1 A by voltage drop method)
Contact MaterialAgNi type + Au clad
Contact capacity
(Resistant Load)
Dust cover: 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
Plastic sealed: 3 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
Dust cover: 4 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
Plastic sealed: 2 A 250 V AC, 5 A 30 V DC
Maximum allowable power for contacts
(Resistant Load)
Dust cover: 1,250VA, 150 W
Plastic sealed: 750VA, 150 W
Dust cover: 1,000VA, 150 W
Plastic sealed: 500VA, 150 W
Maximum allowable contact voltage250 V AC, 220 V DC
Maximum allowable current for contactsDust cover: 5 A (AC, DC)
Plastic sealed: 3 A (AC), 5 A (DC)
Dust cover: 4 A (AC), 5 A (DC)
Plastic sealed: 2 A (AC), 5 A (DC)
Minimum applied load
(Reference value) * 1
100μA 1 V DC
Insulation Resistance (Initial)100 MΩ or more (At 500 V DC ohmmeter, measured portion is the same as the case of withstand voltage)
Withstand Voltage
(Initial)
Between open contacts1,000 V AC for 1 minute (Detection current: 10 mA)
Between contact sets1,000 V AC for 1 minute (Detection current: 10 mA)
Between contact and coil2,000 V AC for 1 minute (Detection current: 10 mA)
Time characteristics
(Initial)
Set time20 ms or less at rated coil voltage (at 20°C, without bounce)
Reset time10 ms or less at rated coil voltage (at 20°C, without bounce, without diode)
Impact ResistanceShock resistance (Functional)98 m/s^2 or more (half-sine shock pulse: 11 ms, detection time: 10 μs)
Shock resistance (Destructive)980 m/s^2 or more (half-sine shock pulse: 6 ms)
Vibration resistanceVibration resistance (Functional)10 to 55 Hz (Double amplitude: 1.0 mm, Detection time: 10 μs)
Vibration resistance (Destructive)10 to 55 Hz (Double amplitude: 2.0 mm)
Open-close lifespanMechanical lifespan50 million times or more (Switching frequency: 180 times/minute)
Usage conditionsConditions of surroundings of use, transportation, storageTemperature: -40 to +70°C (48 V DC or less), -40 to +55°C (100 V DC or more)
Humidity: 5 to 85%RH (However, avoid icing and condensation)
Temperature: -40 to +55℃
Humidity: 5 to 85%RH (However, avoid icing and condensation)
Mass (weight)Approx. 16 gSlim type: Approximately 19 g, Flat type: Approx. 18 g
  1. * 1 This value is a rough indication of the lowest possible low level load at which switching is possible.
    This value can change due to the switching frequency, environmental conditions, and desired reliability level, therefore it is recommended to check this with the actual load.

Dimensional example of NC relay

 

(Units: mm)

 

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 2c

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 2c

 

(Units: mm)

 

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 4c

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 4c

 

(Units: mm)

 

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 2c

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 2c

 

(Units: mm)

 

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 4c

Dimensional drawing of flat type printed circuit board terminal 4c

Tolerance
Under 1 mm: ±0.2
Under 1 to 3 mm: ±0.3
3 mm or more: ±0.5

Usage cautions

  • * Since the NC relay is a polar relay, follow the instructions in the wiring diagram for the (+) (-) connection of the coil. If you make a mistake, it may cause a malfunction or it may not work.
  • * In the case of NC relay, there is no problem in operation even if it is used with full wave current, but please note that the suction force will be slightly weakened and the vibration resistance and impact resistance will deteriorate.
Part Number
NC2D-DC5V
NC2D-DC12V
NC2D-DC24V
NC2D-JP-DC12V
NC2D-JP-DC24V
NC2D-P-DC5V
NC2D-P-DC12V
NC2D-P-DC24V
NC2EBD-JP-DC24V
NC2EBD-P-DC5V
NC2EBD-P-DC24V
NC4D-DC24V
NC4D-JP-DC24V
NC4EBD-DC24V
NC4EBD-P-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact Configuration Terminal shape Contact rated current (minimum value for AC and DC)
(A)
Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Product type Panasonic order number

786,937 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2cSocket / plug-in-27.811.225.4Slim, standard typeAW8219

628,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cSocket / plug-in-27.811.225.4Slim, standard typeAW8211

628,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cSocket / plug-in-27.811.225.4Slim, standard typeAW8212

368,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-10.927.9425.4Flat-style standard typeAW8811

368,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-10.927.9425.4Flat-style standard typeAW8812

558,621 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-27.811.225.4Slim, standard typeAW8419

461,258 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-27.811.225.4Slim, standard typeAW8411

628,479 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-27.811.225.4Slim, standard typeAW8412

676,917 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-10.927.9425.4Flat, resin-sealed typeAW881260

676,917 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-27.811.225.4Slim, resin-sealed typeAW841960

513,982 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2cFor Circuit Boards-27.811.225.4Slim, resin-sealed typeAW841260

710,020 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4cSocket / plug-in427.811.238.1Slim, standard typeAW8242

644,787 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4cFor Circuit Boards410.927.9438.1Flat-style standard typeAW8842

782,556 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4cSocket / plug-in227.811.238.9Slim, resin-sealed typeAW824260

782,556 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4cFor Circuit Boards227.811.238.9Slim, resin-sealed typeAW844260
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact Configuration Terminal shape Contact rated current (minimum value for AC and DC)
(A)
Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Product type Panasonic order number

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Power Latch function NA Representative Standard UL / CSA
Contact shape Twin contacts Contact material Au clad on AgNi
Close

Comparison list