(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Earth Leakage Detector (ELD & ELR) Zero Current Transformer

Earth Leakage Detector (ELD & ELR) Zero Current Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      585,579VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ZL02
ZL03
ZL05
ZL06
ZL08
ZL10
ZL12
ZL15
ZL16
ZL20
ZL21
ZL26
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBore size
(mm/)
Type Rated Primary Current

585,579 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø25Cable through type80 A or less

622,923 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø30Cable through type100 A or less

683,697 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø50Cable through type250 A or less

744,471 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø65Cable through type400 A or less

844,641 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) ø80Cable through type600 A or less

981,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) ø100Cable through type800 A or less

1,223,866 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) ø120Cable through type1,000 A or less

3,310,338 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø150Cable through type1,500 A or less

2,107,968 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 160×30Bus-bar through type400 A or less

5,197,105 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) Ø200Cable through type2,000 A or less

2,625,942 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 210×30Bus-bar through type500 A or less

3,310,338 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 260×30Bus-bar through type600 A or less

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Boundary transfer/rated frequency 600 VAC or less/60 Hz (50 Hz :Option) Ambient Temperature -10℃~+50℃ Rated Output Image primary current 200 mA Rated output voltage 100 mV (Load resistance 1.2 kΩ)
Insulation resistance 500 VDC, 5 MΩ or more between secondary winding and enclosure Commercial Frequency Withstand Voltage No Errors by applying AC 2.2 kV, 60 Hz for 1 min between secondary winding and enclosure Shockwave withstand voltage 1.2 x 50 μs, 6 kV Voltage between primary, secondary and enclosure, once for the positive polarity and negative polarity each