(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Switch Box

Aluminum Switch Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      686,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Aluminum Switch Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      686,418VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG-CB-2201
SG-CB-2202
SG-CB-2203
SG-CB-2204
SG-CB-2501
SG-CB-2502
SG-CB-2503
SG-CB-2504
SG-CB-3001
SG-CB-3002
SG-CB-3003
SG-CB-3004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension depth D
(mm)
Number of Holes Hole size Weight
(g)

686,418 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 901 Hole22ø385

747,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1352 Holes22ø481

825,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1803 Holes22ø561

909,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2204 Holes22ø686

686,418 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 901 Hole25ø385

747,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1352 Holes25ø481

825,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1803 Holes25ø561

909,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2204 Holes25ø686

686,418 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 901 Hole30ø385

747,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1352 Holes30ø481

825,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1803 Holes30ø561

909,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2204 Holes30ø686
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension depth D
(mm)
Number of Holes Hole size Weight
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Aluminum Switch Box Dimension width W(mm) 80 Dimension vertical H(mm) 70
Material Aluminum
Close

Comparison list