(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Set ZM Series【10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Screw Set ZM Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,878VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A metric screw that fixes the card lock retainer or the card retainer to the PCB.

 
Part Number
ZM2X4S-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

121,878 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Screw / Nut / Other Parts Color/Exterior treatment Fabric Primary materials Stainless Steel
Screw Specifications Countersunk machine screws M2 x 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZM2X4S-10 in the Screw Set ZM Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZM2X4S-10 trong chuỗi Screw Set ZM Series.