(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Terminal Block JK508K

Terminal Block JK508K
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      53,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK508K-02P
JK508K-03P
JK508K-04P
JK508K-05P
JK508K-06P
JK508K-07P
JK508K-08P
JK508K-09P
JK508K-10P
JK508K-11P
JK508K-12P
JK508K-13P
JK508K-14P
JK508K-15P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

53,215 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

56,760 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3

59,780 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4

63,048 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5

66,345 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6

70,122 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7

75,110 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8

80,405 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 9

83,960 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

89,298 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11

94,635 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12

98,148 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 13

103,485 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 14

107,043 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cable connection Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 300
Wire connection method Screw Fixing Connection direction Straight Color Drawing
Insulation resistance 5000M/1000V Withstand Voltage AC1500V/1Min Wire specification(AWG) 28-12(2.5mm2)
Allowable Ambient Temperature Range(℃) -40~+105 Screw material M2.5 Contact Point Material Phoshor Bronze
Housing PA66,UL94V-0 Contact Resistance(mΩ) 20 Maximum welding temperature +250→for 5 Sec.
Torque 0.5Nm(4.5b.in) Sheath 7-8mm