(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Electronic Temperature and humidity controller

Electronic Temperature and humidity controller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,003,952VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RHC-90
RHC-90-HS
RHC-90-HSF
RHC-90A
RHC-90B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCrimping Terminal Operating Ambient Temperature
(℃)
Operating Ambient Humidity
(RH)

2,003,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.5-3Y10~6030~80%

2,003,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.5-M4, 2.5-M5, 4-M4-10~8030~90%

2,003,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.5-M4, 2.5-M5, 4-M4-10~8030~90%

2,003,952 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.5-3Y10~6030~80%

2,003,952 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5-3Y10~6030~80%

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Horizontal(W) 60 Vertical(L) 105 Height(H) 45
Fixing hole 51X80 or 35mm DIN rail Terminal bolt M3X6 Fixing bolt M4X10
Material PC, UL-94 V-2 Flame retardant material Certification CE,RoHS Input Voltage AC/DC110~240
Output voltage AC/DC110~240 Current AC250V,5A/DC250V,2A Temperature and humidity range -10~50℃, 30~90%
Temperature and humidity deviation ±3℃, ±7%RH Control deviation 3℃, 3%RH Operating Power 2VA
Weight(g) 116