(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Earth Leakage Circuit Breaker-JEB Series (30AF) (JEB-E2S(20A))

Earth Leakage Circuit Breaker-JEB Series (30AF) (JEB-E2S(20A))
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      356,763VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JEB-E2S(20A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Light sensitivity current
(mA)
Lightning current
(mA)

356,763 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 20A157.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 30 AF or less Number of Poles 2 Rated Operating Voltage(V) 220V
Dimension width(mm) 75 Frame Size (AF) 30 Standard Trip Method Thermal
Acquired Standards K S Rated breaking current (kA)(AC220V) 2.5 Operating Time Within 0.03
Phase wire 1φ2 W

Please check the type/dimensions/specifications of the part JEB-E2S(20A) in the Earth Leakage Circuit Breaker-JEB Series (30AF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JEB-E2S(20A) trong chuỗi Earth Leakage Circuit Breaker-JEB Series (30AF).

Products like this...

Part Number
JEB-2022LS(20A)
JEB-3022LS(30A)
JEB-E2S(15A)
JEB-E2S(30A)
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Light sensitivity current
(mA)
Lightning current
(mA)

370,168 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 20A3015

370,168 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 30A3015

421,486 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 15A157.5

356,763 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 30A157.5