(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Foot Switch-Die Casting Lock Type (KF-101PR-L)

Foot Switch-Die Casting Lock Type (KF-101PR-L)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,253,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KF-101PR-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody size Type Color

1,996,876 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Die casting standSafety Cover, Lock TypeYellow

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

The number of bodies(EA) 1 Wiring Hole(EA) 1 Contact 1a
Wire included or not Available Allowable Current(A/VAC) 16/125, 8/250 Lifespan Mechanical 1 million times or more
Built-in switch AZBIL 5210Q Wire length(m) 2.5 Certification CE

Please check the type/dimensions/specifications of the part KF-101PR-L in the Foot Switch-Die Casting Lock Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KF-101PR-L trong chuỗi Foot Switch-Die Casting Lock Type.

Products like this...

Part Number
KF-101PRO-L
KF-101R-L
KF-101RY-L
KF-B101R-L
KF-D101R-L
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBody size Type Color

1,996,876 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Die casting standSafety Cover, Lock TypeOrange

1,699,490 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Die casting standLock typeGreen

1,699,490 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Die casting standLock typeYellow

1,253,586 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Die casting roundLock typeBlack

1,253,586 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) During diecastingLock typeGray