(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Industrial PoE Optic Switch

Industrial PoE Optic Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,037,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SFC300-POE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,037,606 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication method before conversion Optical Communication Dimension vertical(mm) 120 Dimension width(mm) 55
Dimension depth(mm) 150 Operating Temperature(°C) -40~70 Storage Temperature(°C) -45~85
Humidity(%) 5 – 95 (No-Condensing) Installation method DIN-Rail, Panel mounting Input Power DC 48V
MAC Address 2K MAC address table Standard IEEE 802.3 10Base-T EthernetIEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FXIEEE 802.3af Power Over Ethernet Standards Interface - RJ45 port 10/100 Mbps 4 ports, Auto MDI/MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm (Transmission Distance 100 m)Provides DC 48 V power over RJ-45 Ethernet cable to devices with Ethernet port
Interface - LED indication Per unit: Power, FaultTX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed), FX Port (Link/Act, FDX/HDX, Speed) POE (Power Over Ethernet) Per port, 15.4 W, 350 mA (IEEE 802.3af) Interface - Optical port 100Base-FX, SFP 2-Slots Multi mode: 62.5/125 μm (2 km) Single mode :9/125 μm (20 km-100 km)