(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Jumper only for WKN Series

Jumper only for WKN Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      63,719VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
Z7.285.2227.0
Z7.285.2327.0
Z7.285.2627.0
Z7.285.3227.0
Z7.286.3227.0
Z7.286.3327.0
Z7.286.3627.0
Z7.287.1227.0
Z7.287.1327.0
Z7.287.1627.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThe number of poles
(Pole)
Type Applied Model

504,481 VND

5 Piece(s) Quote 2IVB WKN 35 - 2WKN 35/U

753,146 VND

5 Piece(s) Quote 3IVB WKN 35 - 3WKN 35/U

1,618,966 VND

5 Piece(s) Quote 6IVB WKN 35 - 6WKN 35/U

3,021,478 VND

5 Piece(s) Quote 12IVB WKN 35 - 12WKN 35/U

2,075,162 VND

10 Piece(s) Quote 2VB WKN 70 - 2WKN 70/U

2,833,656 VND

10 Piece(s) Quote 3VB WKN 70 - 3WKN 70/U

5,109,169 VND

10 Piece(s) Quote 6VB WKN 70 - 6WKN 70/U

2,110,918 VND

5 Piece(s) Quote 2VB WKN 150 - 2WKN 150/U

3,098,426 VND

5 Piece(s) Quote 3VB WKN 150 - 3WKN 150/U

63,719 VND

5 Piece(s) 44 Day(s) 6VB WKN 150 - 6WKN 150/U

Loading...Tải…

  1. 1