(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3-Phase Potential Transformer

3-Phase Potential Transformer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,652,537VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KBO-11-220/110V
KBO-21-220/110V
KBO-22-380/110V
KBO-23-380/220V
KBO-24-440/110V
KBO-25-440/220V
KBO-31
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of phases/winding Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Rate of change Circuit method

3,652,537 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Single Phase/Lottery220110220/110V1P3W

3,652,537 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3 Phase / multiple tracks220110220/110V3P3W

3,652,537 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase / multiple tracks380110380/110V3P3W

3,652,537 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase / multiple tracks380220380/220V3P3W

3,652,537 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase / multiple tracks440110440/110V3P3W

3,652,537 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase / multiple tracks440220440/220V3P3W

4,068,590 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3 Phase / multiple tracks380√3190√3V380√3/190√3V3P4W

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Capacity(kVA) 0.05 Classes Class 1.0