(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
08 Type (Wide Angle) Meter - AC Ammeter

08 Type (Wide Angle) Meter - AC Ammeter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      926,805VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KAA-08-AC10A
KAA-08-AC15A
KAA-08-AC20/5A
KAA-08-AC20A
KAA-08-AC30/5A
KAA-08-AC30A
KAA-08-AC50/5A
KAA-08-AC60/5A
KAA-08-AC75/5A
KAA-08-AC100/5A
KAA-08-AC150/5A
KAA-08-AC200/5A
KAA-08-AC300/5A
KAA-08-AC400/5A
KAA-08-AC500/5A
KAA-08-AC600/5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRate of change Input

926,805 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -AC10A

926,805 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -AC15A

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC20/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -AC20A

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC30/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) -AC30A

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC50/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC60/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC75/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC100/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC150/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC200/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC300/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC400/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC500/5A-

926,805 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) AC600/5A-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classes Class 1.5