(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PACOF Dedicated Nut

PACOF Dedicated Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      102,857VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BLN-M20
BLN-M25
BLN-M32
BLN-M40
BLN-M50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread metric Fits with divisible connector Fits with divisible connector Outside
(φ)
Width

102,857 VND

50 Piece(s) Quote M20x1.5BLNO-M202BLNO-M207298

166,254 VND

10 Piece(s) Quote M25x1.5BLNO-M257BLNO-M25335.59

208,341 VND

10 Piece(s) Quote M32x1.5BLNO-M323BLNO-M32944.512

361,936 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M40x1.5BLNO-M409BLNO-M40653.515

415,307 VND

10 Piece(s) Quote M50x1.5BLNO-M508-69.515

Loading...Tải…

  1. 1