(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Plastic for Cable Grand M Screw

Plastic for Cable Grand M Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,452VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BG212PA
BG216PA
BG220PA
BG225PA
BG232PA
BG240PA
BG250PA
BG263PA
BG816PA
BG820PA
BG825PA
BG832PA
BG840PA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA D
(mm)
Sealing range(max./min. ø)
(mm)
Sealing range without inlet(max./min. ø)
(mm)
Sealing range with inlet(max./min. ø)
(mm)
C
(mm)
Spanner width(SW1 x E1)
(mm)

46,452 VND

50 Piece(s) 44 Day(s) M12x1,58,07,5 – 2,07,5 – 5,05,0 – 2,02417x18,9

51,227 VND

50 Piece(s) 11 Day(s) M16x1,59,011,0 – 4,011,0–7,07,0 – 4,02720x22,2

61,206 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,59,014,0 – 5,014,0 – 9,09,0 – 5,03324x26,5

81,162 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,59,020,0 – 11,020,0 – 16,016,0 – 11,03430x33

146,259 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,511,025,0 – 15,025,0 – 20,020,0 – 15,03536x39,5

278,192 VND

10 Piece(s) Quote M40x1,512,032,0 – 20,032,0 – 26,026,0 – 20,03845x48

506,849 VND

5 Piece(s) Quote M50x1,515,041,0 – 31,041,0 – 35,035,0 – 31,04757x61

606,646 VND

5 Piece(s) Quote M63x1,515,053,0 – 41,053,0 – 46,046,0 – 41,04970x75

59,469 VND

50 Piece(s) Quote M16x1,515,011 – 4,011 – 7,07,0 – 4,027,020x22,2

71,619 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,515,014 – 5,014 – 9,09,0 – 5,033,024x26,5

95,481 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,515,020 – 11,020 – 16,016,0 – 11,034,030x33

171,857 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,515,025 – 15,025 – 20,020,0 – 15,035,036x39,5

328,089 VND

10 Piece(s) Quote M40x1,515,032 – 20,032 – 26,026,0 – 20,038,045x48

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material(Gland body) PA Temperature range min./max.(Gland body) -20°C/+120°C Colour(Gland body) grey
Material(Sealing inserts) TPE Colour(Sealing inserts) blue