(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal (high temperature) for Cable Grand M Screw

Metal (high temperature) for Cable Grand M Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      185,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BG216MSHT
BG220MSHT
BG225MSHT
BG232MSHT
BG240MSHT
BG816MSHT
BG820MSHT
BG825MSHT
BG832MSHT
BG840MSHT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA D
(mm)
Sealing range(max./min. ø)
(mm)
Sealing range without inlet(max./min. ø)
(mm)
Sealing range with inlet(max./min. ø)
(mm)
C
(mm)
Spanner width(SW1 x E1)
(mm)

185,731 VND

50 Piece(s) Quote M16x1,5611,0 – 4,011,0-77,0-42520x22,2

284,222 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,56.514,0 – 5,014,0-99,0-52924x26,5

366,661 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,57.520,0 – 11,020,0 – 16,016,0 – 11,02930x33

681,676 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,5825,0 – 15,025,0 – 20,020,0 – 15,03236x39,5

1,010,594 VND

10 Piece(s) Quote M40x1,5832,0 – 20,032,0 – 26,026,0 – 20,03545x48

280,319 VND

50 Piece(s) Quote M16x1,51511,0 – 4,011,0-77,0-42520x22,2

443,027 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,51514,0 – 5,014,0-99,0-52924x26,5

565,382 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,51520,0 – 11,020,0 – 16,016,0 – 11,02930x33

784,509 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,51525,0 – 15,025,0 – 20,020,0 – 15,03236x39,5

1,226,237 VND

10 Piece(s) Quote M40x1,51532,0 – 20,032,0 – 26,026,0 – 20,03545x48

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material(Gland body) Brass Execution(Gland body) galv. nickel plated Material(Sealing inserts) Silicone
Temperature range min./max.(Sealing inserts) -60°C/+180°C Colour(Sealing inserts) black