(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Yellow Heat Tape for Freeze Protection System with Sensor

Yellow Heat Tape for Freeze Protection System with Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,619,647VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YHC-SENSOR-1M
YHC-SENSOR-2M
YHC-SENSOR-3M
YHC-SENSOR-10M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(M)

1,619,647 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1

1,663,686 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2

1,706,556 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3

2,006,700 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Name Yellow heat sensor type Material Flame Retardant Silicone Heating Temperature About 80 degrees
Power Consumption 1 M/15 Won (Only 220 V)