(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

5915PC AC Fan

5915PC AC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,171,066VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
5915PC-22T-B20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,171,066 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size Ø172 Thickness 38mm Volume (AC input voltage, 50 Hz)(dB) 46
Volume (AC input voltage, 60Hz)(dB) 50 Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 50 Hz)(Pa) 98 Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 60Hz)(Pa) 117.6
Motor protection B10-B20 Impedance Protector B30 Thermal Protector Casing Material Aluminum Impeller material Polycarbonate (including glass fiber)
Terminal Facetone #110 Equivalent Rated Voltage(V) 220 Maximum air flow rate (AC input voltage, at 50 Hz)(m3/min) 4.0
Maximum air flow rate (AC input voltage, at 60 Hz)(m3/min) 4.7 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC700V 1s
bearing Ball bearing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 5915PC-22T-B20 in the 5915PC AC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 5915PC-22T-B20 trong chuỗi 5915PC AC Fan.