(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

4710KL DC Fan

4710KL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      685,232VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
4710KL-04W-B39-E00
4710KL-04W-B49-E50
4710KL-04W-B59-E00
4710KL-05W-B39-E01
4710KL-05W-B49-E00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Maximum air flow (DC input voltage)
(m3/min)
Volume (DC input voltage)
(dB)
Maximum static pressure (DC input voltage)
(Pa)
Rated Voltage
(V)

685,232 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) DC12V2.53532.312

685,232 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) DC12V2.8538.540.912

1,308,490 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) DC12V3.2541.550.512

685,232 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) DC24V2.53532.324

685,232 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) DC24V2.8538.540.924

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 119x119 Thickness 25mm Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention
Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black) Lead Wire UL1007 AWG24 +: Red, -: Black
Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing