(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2408NL DC Fan

2408NL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      493,793VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
2408NL-04W-B50-L00
2408NL-05W-B50-L00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Rated Voltage
(V)

493,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) DC12V12

493,793 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) DC24V24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 60x60 Thickness 20mm Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 0.5
Volume (DC input voltage)(dB) 31.5 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 40.5 Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention
Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black) Lead Wire UL1007 AWG26 +: Red, -: Black
Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing
Special Keyword Function Standard Specification