(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2404KL DC Fan

2404KL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      467,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
2404KL-04W-B49-B00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

467,403 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 60x60 Thickness 10mm Input Voltage DC12V
Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 0.46 Volume (DC input voltage)(dB) 33 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 23.0
Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black)
Lead Wire UL1061 AWG26 +: Red, -: Black Rated Voltage(V) 12 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more
Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2404KL-04W-B49-B00 in the 2404KL DC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2404KL-04W-B49-B00 trong chuỗi 2404KL DC Fan.