(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hexagon Plug (BC-DPM-P Type)

Hexagon Plug (BC-DPM-P Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      268,933VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-DPM-PG7
BC-DPM-PG9
BC-DPM-PG11
BC-DPM-PG13.5
BC-DPM-PG16
BC-DPM-PG21
BC-DPM-PG29
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Size Outer diameter
(φ)

268,933 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG714

273,473 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG917

280,615 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG1120

288,549 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG13.522

306,183 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG1624

329,530 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG2130

394,293 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) PG2940

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Temperature Range(℃) -40 – 120 (for Fix) Material (Main Body) Brass (Nickel-plated) Screw type PG-Screw