(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Switch Box (Part Number)

Aluminum Switch Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      659,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-AL-080806-2201
BC-AL-080806-2201-S
BC-AL-080806-2501
BC-AL-080806-2501-S
BC-AL-080806-3001
BC-AL-080806-3001-S
BC-AL-081306-2202
BC-AL-081306-2202-S
BC-AL-081306-2502
BC-AL-081306-2502-S
BC-AL-081306-3002
BC-AL-081306-3002-S
BC-AL-081806-2203
BC-AL-081806-2203-S
BC-AL-081806-2503
BC-AL-081806-2503-S
BC-AL-081806-3003
BC-AL-081806-3003-S
BC-AL-082506-2204
BC-AL-082506-2204-S
BC-AL-082506-2504
BC-AL-082506-2504-S
BC-AL-082506-3004
BC-AL-082506-3004-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngW
(mm)
H
(mm)
Mounting Base Presence of Key

666,846 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580-φ22 switch mounting Hole x1 Hole

659,325 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580Iron circuit boardφ22 switch mounting Hole x1 Hole

666,846 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580-φ25 switch mounting Hole x 1 Hole

659,325 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580Iron circuit boardφ25 switch mounting Hole x 1 Hole

666,846 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580-φ30 switch mounting Hole x 1 Hole

702,061 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 7580Iron circuit boardφ30 switch mounting Hole x 1 Hole

745,320 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125-φ22 switch mounting Hole x2 Holes

757,097 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125Iron circuit boardφ22 switch mounting Hole x2 Holes

745,320 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125-φ25 switch mounting Hole x 2 Holes

757,097 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125Iron circuit boardφ25 switch mounting Hole x 2 Holes

745,320 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125-φ30 switch mounting Hole x 2 Holes

779,442 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80125Iron circuit boardφ30 switch mounting Hole x 2 Holes

923,137 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175-φ22 switch mounting Hole x3 Holes

930,184 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175Iron circuit boardφ22 switch mounting Hole x3 Holes

923,137 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175-φ25 switch mounting Hole x 3 Holes

930,184 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175Iron circuit boardφ25 switch mounting Hole x 3 Holes

923,137 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175-φ30 switch mounting Hole x 3 Holes

930,184 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80175Iron circuit boardφ30 switch mounting Hole x 3 Holes

1,098,862 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250-φ22 switch mounting Hole x4 Holes

1,082,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250Iron circuit boardφ22 switch mounting Hole x4 Holes

1,098,862 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250-φ25 switch mounting Hole x 4 Holes

1,082,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250Iron circuit boardφ25 switch mounting Hole x 4 Holes

1,098,862 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250-φ30 switch mounting Hole x 4 Holes

1,082,910 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80250Iron circuit boardφ30 switch mounting Hole x 4 Holes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

D(mm) 57 Material Aluminum Die Casting Installation location Not Specified
Color specifications(Top Cover) Screw type Color Gray Unit mounting hole None