(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

8 Pin Plug Type Power OFF Delay Timer

8 Pin Plug Type Power OFF Delay Timer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      914,389VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
AT8PSN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

914,389 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Timer Display method Analog Mounting Method Plug-in socket
Panel cut dimensions 48x48 Time specifications(s) 0.05sec~10sec Power Supply Voltage Only for AC
Output Method Relay Representative Standard CE Dimension vertical(mm) 48
Dimension width(mm) 48 Power Voltage 200-240VAC Allowable power supply voltage range 90-110% of power supply voltage
Power Consumption 1.5VA Time operation Power OFF Start Method Contact point composition Timing DPDT (2c)
Contact Capacity 250 V AC 3 A Resistive Load Relay Life (mechanical) 10 million times or more Relay life (electrical) 100,000 times or more (250 VAC 3 A resistance load)
Repeat error ±0.2%, ±10 ms or less Set error ±5%, ±50 ms or less Voltage error ±0.5% or less
Temperature Tolerance ±2% or less Insulation resistance 100 MΩ (500 V DC Megger) Withstand Voltage At 2,000 VAC 50/60 Hz for 1 min
Operating Ambient Temperature(℃) -10~55 Storage Temperature(℃) -25~65 Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.75 mm each X, Y, Z direction 1 hour
Malfunction 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.5 mm each X, Y, Z direction 10 mins Impact resistance 300 m/s² (30 G) 3 times for each X, Y, Z direction Malfunction 100 m/s²(10G) 3 times for each X, Y, Z direction
Operating Ambient Humidity(%RH) 35~85 Accessories Brackets Feature For maintenance and re-start of circuit at power instantaneous power failure

Please check the type/dimensions/specifications of the part AT8PSN in the 8 Pin Plug Type Power OFF Delay Timer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AT8PSN trong chuỗi 8 Pin Plug Type Power OFF Delay Timer.