(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

LCD Timer (Digital Switch) (Part Number)

LCD Timer (Digital Switch)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,097,800VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
LE3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,097,800 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Timer Display method Liquid Crystal Mounting Method Plug-in socket
Panel cut dimensions 48x48 Time specifications(s) 0.01s~9h59m Power Supply Voltage AC/DC
Output Method Relay Representative Standard CE / UL Dimension vertical(mm) 48
Dimension width(mm) 48 Dimension depth(mm) 73 Power Voltage 24-240 VAC 50/60 Hz, 24-240 VDC
Allowable power supply voltage range 90-110% of power supply voltage Display Digits(digit) 3 Power Consumption 2.5 VA or less (24-240 VAC 50/60 Hz)/1 W or less(24-240 VDC)
Return time(ms) 200 or less Timer operation 20 ms or more Input Method (START/INHIBIT/RESET) No voltage input - Impedance at short circuit: 1 kΩ or less/Residual voltage at short circuit: 0.5 V or less/Impedance at open: 100 kΩ or more
Time operation Signal ON Start Contact point composition Timing SPDT (1c) Contact Capacity 250 V AC 5 A Resistive Load
Relay Life (mechanical) 10 million times or more Relay life (electrical) 100,000 times or more (250 V AC 5 A resistance load) Output operation mode 10 Operating Modes
Repeat error ±0.005%, ±0.03 sec or less Set error ±0.005% ±0.03 sec or less Voltage error ±0.005%, ±0.03 sec or less
Temperature Tolerance ±0.005%, ±0.03 sec or less Insulation resistance 100 MΩ (500 V DC Megger) Withstand Voltage At 2,000 VAC 50/60 Hz for 1 min
Operating Ambient Temperature(℃) -10 - 55 (in a non-frozen state) Storage Temperature(℃) -25 - 65 (with Non-Frozen Status) Noise resistant Square wave noise (pulse width 1 μs) by noise simulator ±2 kV
Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.75 mm each X, Y, Z direction 1 hour Malfunction 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.5 mm each X, Y, Z direction 10 mins Impact resistance 300 m/s² (30 G) 3 times for each X, Y, Z direction
Malfunction 100 m/s²(10G) 3 times for each X, Y, Z direction Operating Ambient Humidity(%RH) 35~85 Feature 10 Types of Time Range Mode / Function Control by Front Digital Switch / Graphical Output Operation Status Indicator (NO/NC) / Display the Progress Time against Set time in Bar Graph (%)

Please check the type/dimensions/specifications of the part LE3S in the LCD Timer (Digital Switch) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LE3S trong chuỗi LCD Timer (Digital Switch).