(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

500 A Fixed Terminal Block

500 A Fixed Terminal Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,004,718VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HYT-5003
HYT-5004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles
(Pole)
Width * Length * Height
(mm)
Fixed dimensions
(mm)

1,004,718 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 3204*94*59.568

1,202,822 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 4270*93*59.5136

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method Direct Mount Parts/Completed products Assembled product
Screw Size M12 Rated current (IEC)(A) 500 Fixing hole(Ø) 8.5
Rated Insulation Voltage(V) 600 Insulation resistance 100 MΩ or more Withstand Voltage 2,500 V a.c for 1 min (between Charging Part and Non-Charging Part)
Operating Ambient Temperature(℃) -20 ~ 55 Operating Ambient Humidity(%R.H) 45 ~ 85