(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

CR Series Control Switch (Ø30,Ø25 )

CR Series Control Switch (Ø30,Ø25 )
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,359VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CR-303-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

311,359 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Rectangular type Mounting Hole Ø30
Illumination None Contact configuration (key lock, selector) 1a1b With key None
Terminal shape Screw terminal Dimension vertical(mm) 37 Dimension width(mm) 33
Dimension depth(mm) 82 Light source life(h) 100,000 Fixing ring tightening torque 1.96 N . M
Terminal Tightening Torque 0.8 N . M (M3.5 X 7) Light control part material ABS (mounting nut and body) Contact Point Rating 5 A 250 V a.c.
Contact Point Contacting Resistance(mΩ) 50 or less (for a Shipping) Contact cover material PC Contact Body Material ABS
Contact action Slow-Action Allowed operating frequency (mechanical)(회/분) Maximum 30 Allowed operating frequency (electrical)(회/분) Maximum 30
Insulation resistance(mΩ) 100 or more Withstand Voltage 1,500 V a.c. /60 Hz, 1 min Vibration (Endurance) 10-55 Hz (multiple amplitude 3 mm)
Impact (Endurance)(m/s²) 500 or more Impact (malfunction)(m/s²) 100 or more Lifespan (Mechanical) 1 million or more
Lifespan (Electrical) 100,000 or more Operating Ambient Temperature(℃) -25 ~ 40 Operating Ambient Humidity 45 ~ 85 % R.H
Storage Temperature(℃) -40 ~ 60 Type Stage 2 Contact Configuration

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-303-1 in the CR Series Control Switch (Ø30,Ø25 ) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR-303-1 trong chuỗi CR Series Control Switch (Ø30,Ø25 ).