(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dedicated Digital Voltmeter (BS1_NA) (BS1-NA104)

Dedicated Digital Voltmeter (BS1_NA) (BS1-NA104)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,129,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BS1-NA104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasurement range Resolution Input Impedance Maximum allowable input voltage

1,129,758 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 199.9V100㎷10㏁300V

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input type Voltage Mounting Method Wall Mounting Panel cut dimensions Others
Power Supply Voltage AC100~240V Display Digits 4 Digits Dimension width(mm) 24
Dimension thickness(mm) 48 Output specification Instruction only Input Type AC voltmeters (A, C)
Sampling cycle(ms) 300 Response speed Approx. 2 sec Displaying Part 7 Segment LED
Power Consumption 4 VA or less A/D Conversion Type Double Layers Integration Type Withstand Voltage 1,500 V A.C for 1 min
Voltage variation rate -15 to 10% of power supply voltage Operating Ambient Temperature(°C) 0 ~ 50 Operating Ambient Humidity(°C) 35 ~ 85 % RH
Storage Temperature(°C) -10 ~ 70 Maximum number of display lines ±1999

Please check the type/dimensions/specifications of the part BS1-NA104 in the Dedicated Digital Voltmeter (BS1_NA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BS1-NA104 trong chuỗi Dedicated Digital Voltmeter (BS1_NA).

Products like this...

Part Number
BS1-NA101
BS1-NA102
BS1-NA103
BS1-NA105
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasurement range Resolution Input Impedance Maximum allowable input voltage

1,129,758 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 199.9㎷0.1㎷10㏀10V

1,129,758 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1.999V1㎷100㏀10V

1,129,758 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 19.99V10㎷1㏁50V

1,129,758 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 500V1V10㏁500V