(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dedicated Digital Ammeter (BS6_NA)

Dedicated Digital Ammeter (BS6_NA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,143,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
BS6-NA201
BS6-NA2010
BS6-NA2011
BS6-NA202
BS6-NA203
BS6-NA204
BS6-NA205
BS6-NA206
BS6-NA207
BS6-NA208
BS6-NA209
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasurement range Resolution Input Impedance Maximum allowable input voltage

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 19.99㎃10㎂10Ω50㎃

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 300A1ACurrent transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1999A1ACurrent transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 199.9㎃100㎂300㎃

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 1.999A1㎃0.1Ω3A

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 5.00A10㎃40mΩ5.1A

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 19.99A10㎃Current transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 30.0A100㎃Current transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 100.0A100㎃Current transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 150.0A100㎃Current transformer useCurrent transformer use

1,143,673 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 199.9A100㎃Current transformer useCurrent transformer use

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Input type Current Mounting Method Wall Mounting Panel cut dimensions Others
Power Supply Voltage AC 110 / 220V Display Digits 4 Digits Dimension width(mm) 36
Dimension thickness(mm) 72 Output specification Instruction only Input Type AC ammeter (A, C)
Sampling cycle(ms) 300 Response speed Approx. 2 sec Displaying Part 7 Segment LED
Power Consumption 2 VA or less A/D Conversion Type Double Layers Integration Type Withstand Voltage 1,500 V A.C for 1 min
Voltage variation rate ± 10% of power supply voltage Operating Ambient Temperature(°C) 0 ~ 50 Operating Ambient Humidity(°C) 35 ~ 85 % RH
Storage Temperature(°C) -10 ~ 70 Maximum number of display lines ±1999