(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Multi Analogue Timer (Part Number)

Multi Analogue Timer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      623,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
MA4N-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

623,830 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Timer Display method Analog Mounting Method Plug-in socket
Panel cut dimensions 48x48 Power Supply Voltage AC/DC Output Method Relay
Dimension vertical(mm) 48 Dimension width(mm) 48 Dimension depth(mm) 77.3
Output operation mode ON Delay, ON Delay1, ON Delay2, Flicker OFF Start, Flicker ON Start, Interval Time Range 0.12~1.2s/min/hrs, 0.3~3s/min/hrs, 1.2~12s/min/hrs, 3~30s/min/hrs Control Output 2c (Time Delay), 2c (Time Delay + Momentary)
Power Voltage For both 24 - 240 V a.c/d.c(50 - 60 Hz) Repeatability Within ± 0.3% of maximum range Return time 0.1s or less
Insulation resistance 100 MΩ or more (500 V d.c) Withstand Voltage(V) 2000 Voltage variation rate ± 10% of power supply voltage
Power Consumption 4,4VA(240 V a.c), 2.1W(240 V d.c) Operating Ambient Temperature(℃) -10 ~ 55 Operating Ambient Humidity(%RH) 35 ~ 85
Storage Temperature(℃) -20 ~ 65 Vibration resistant 10 - 55 Hz Impact resistance 300㎨
Weight(g) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part MA4N-C in the Multi Analogue Timer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MA4N-C trong chuỗi Multi Analogue Timer.