(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

LY2 Relay【1-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

LY2 Relay
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,961VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KCLSZR-LY2-N1-AC220V
KCLSZR-LY2-N1-DC24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoil rated voltage (DC)
(V)
Coil rated voltage (AC)
(V)
Return Voltage
(V)

262,961 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) -22030% or more

2,078,781 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

4 Day(s) 24-10% or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Power Plier Contact Configuration 2c Latch function None
Terminal shape Sockets/Plugins Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 10 Representative Standard CE / UL
Type Built-in LED The number of poles 2 Operating Voltage(V) 80% or more
Maximum allowable voltage 110% or more