(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

IP 66 Die Casting Box

IP 66 Die Casting Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      813,423VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
KCB-221D
KCB-222D
KCB-223D
KCB-224D
KCB-251D
KCB-252D
KCB-253D
KCB-254D
KCB-301D
KCB-302D
KCB-303D
KCB-304D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension vertical H
(mm)
Piercing diameter Percussion

917,937 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5221

813,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5222

1,169,529 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5223

1,168,137 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5224

916,407 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5251

916,267 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5252

1,169,947 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5253

1,169,668 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5254

916,267 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5301

916,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 180.5302

1,168,553 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5303

1,168,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 280.5304
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension vertical H
(mm)
Piercing diameter Percussion

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Dimension width W(mm) 86 Dimension depth D(mm) 85
Material Aluminum die-cast Protection function (environmentally resistant) IP66
Close

Comparison list