(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Signal Relay (HR90)

Signal Relay (HR90)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      249,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HR90-DC05H
HR90-DC12H
HR90-DC24H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCoil rated voltage (DC)
(V)
Coil Resistance
(Ω±10%)
Rated Current
(mA)
Minimum operating voltage
(VDC)
Maximum cut-off voltage
(VDC)
Maximum voltage
(VDC)

249,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 512540.03.750.55.5

249,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1270017.19.001.213.2

249,787 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 242,8008.5718.02.426.4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Signal Contact Configuration 2c Contact rated current (minimum value for AC and DC)(A) 1
Dimension height(mm) 21 Dimension width(mm) 10 Dimension depth(mm) 13
Contact Point Material Gold clad alloy Initial contact resistance 50mΩmax. Maximum energizing current 2A
Maximum switching capacity 60W Maximum switching voltage 220VDC, 250VAC Minimum switching rating 1mA 5VDC
Voltage specifications 3VDC ~ 48VDC Power Consumption 200mW , 360mW Insulation resistance 100MΩ min. (500VDC)
Withstand Voltage For 1 min 500 VACrms Lifespan 100,000,000 times or more Operating Ambient Temperature -40°C - +70°C (Non-freezing)
Operating Ambient Humidity 45% ~ 85% RH Rated Power 200 Minimum operating voltage 75% of rated voltage
Maximum cut-off voltage 10% of rated voltage Operating Time Up to 5 ms at rated voltage Cut-off time Up to 5 ms at rated voltage
Surge voltage (between Contact coil) 1,500 V (Refer to FCC part 68) Vibration resistant 10-55 Hz (Amplitude: 1.5 mm) Impact 10G min.