(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Noise Filter_3Φ 250 V Premium Type

Noise Filter_3Φ 250 V Premium Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,871,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WYFT05T1BD
WYFT10T1BD
WYFT15T1BD
WYFT20T1BD
WYFT30T1BD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)

1,871,783 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5

2,084,388 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

2,315,245 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15

2,575,579 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20

3,386,949 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration 3 Phase Mounting Method DIN rail/screw fixing Wiring Method Screw Fixing
Dimension vertical(mm) 63.7 Dimension width(mm) 50 Dimension depth(mm) 145
Rated Voltage(V) 250 Dielectric Resistance(V) 1500 Insulation resistance(㏁) 500
Leakage current(mA) 0.8 Temperature Increase(℃) 30 MAX Operating temperature(℃) -25 ~ +85
Band Width 150KHz~30MHz