(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Noise Filter_1Φ 250 V Premium Type

Noise Filter_1Φ 250 V Premium Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,020,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WYFS06T1BD
WYFS10T1BD
WYFS15T1BD
WYFS20T1BD
WYFS30T1BD
WYFS40T1BD
WYFS50T1BD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)

1,020,463 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 69934.660

1,032,525 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 109934.660

1,237,408 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 159934.660

1,354,558 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 209934.660

1,571,501 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 309934.660

1,859,665 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4063.750145

2,076,607 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5063.750145

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration Single phase Mounting Method DIN rail/screw fixing Wiring Method Screw Fixing
Rated Voltage(V) 250 Dielectric Resistance(V) 1500 Insulation resistance(㏁) 500
Leakage current(mA) 0.8 Temperature Increase(℃) 30 MAX Operating temperature(℃) -25 ~ +85
Band Width 150KHz~30MHz