(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Industrial Transformer _Transformer_Single-Phase Single Winding (WYAU-DW Series)

Industrial Transformer _Transformer_Single-Phase Single Winding (WYAU-DW Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      843,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WYAU-1KDW
WYAU-2KDW
WYAU-3KDW
WYAU-50DWT
WYAU-100DW
WYAU-150DW
WYAU-300DW
WYAU-500DW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

4,563,384 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-460140140126140140126829879,5105φ4.36x127.10

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-46016016015716016015796114100 5135-6x1312.30

10,068,448 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-46018818515118518815111013495123-7 X 1416.5

843,773 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.050-110-220-380-4400-110-220-380-440779461947761728037-φ3.65 X 7.50.78

1,328,374 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.10-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-460897988798988425753,568φ3.65x121.65

1,772,615 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.150-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-4609889105899810546646283φ3.65x122.3

2,392,339 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.30-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-460106981139810611354726894φ3.66x123.23

5,178,652 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.50-110-220-380-420-440-4600-110-220-380-420-440-46012212111412112211466847395φ4.35x104.97

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase/single phase Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None