(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SMH200-NN【100 Pieces Per Package】

SMH200-NN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      311,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
SMH200-02
SMH200-03
SMH200-04
SMH200-05
SMH200-06
SMH200-08
SMH200-09
SMH200-10
SMH200-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Available Pin A Available Pin B Available Pin C

311,938 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 25.64.62.0

311,938 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 37.66.64.0

321,184 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 49.68.66.0

321,184 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 511.610.68.0

315,020 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 613.612.610.0

330,430 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 817.616.614.0

333,512 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 919.618.616.0

345,839 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1021.620.618.0

382,822 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 1225.624.622.0
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins Available Pin A Available Pin B Available Pin C

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials S·T·U S/T/U Others
Applicable pin/contact Female (Socket) Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 250
Product type Housing Pitch 2.00 Application digital TV, monitor
Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30 Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1000
Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable Wire(AWG #) 22~28 UL FILE NO E108706
Close

Comparison list