(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SMAW250-NN【100 Pieces Per Package】

SMAW250-NN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      318,103VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
SMAW250-02
SMAW250-03
SMAW250-04
SMAW250-05
SMAW250-06
SMAW250-07
SMAW250-08
SMAW250-09
SMAW250-10
SMAW250-11
SMAW250-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA B C

318,103 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 7.45.82.5

318,103 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 9.98.35.0

342,758 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 12.410.87.5

348,921 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 14.913.310.0

370,493 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 17.415.812.5

388,985 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 19.918.315.0

395,149 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 22.420.817.5

459,870 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 24.923.320.0

469,113 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 27.425.822.5

481,441 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 29.928.325.0

496,851 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

5 Day(s) 32.430.827.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Rectangular Connector series initials S·T·U S/T/U Others
Applicable pin/contact Male (Plug) Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 250
Representative Standard UL Product type wafer Pitch 2.50
Application digital TV, monitor Operating Temperature(℃) -25 ~ +85 Contact Resistance(mΩ max) 30
Withstanding Voltage((AC) V/1min) 1000 Insulation Resistance(MΩ Min) 1000 Applicable P.C.B(mm) 1.2~1.6
UL FILE NO E108706