(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rotary Deep Switch (KMR) (KMR-102H-K)

Rotary Deep Switch (KMR) (KMR-102H-K)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      269,019VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KMR-102H-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStep Angle

269,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10 position:36˚

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Knob shape Others Model name MINI SHAFT Type Operating Force 98mN/m mx.(1Kgf/cm max)
Lifespan Mechanical performance -30,000 steps min. (Shaft Type 100,000 steps)/Electrical performance -20,000 steps min. at 5 V DC.10 mA (Shaft Type 100,000 steps) Rating 0.4VA, AC, DC20V max. Insulation resistance 1,000㏁ min. at DC.100V
Withstand Voltage 300V AC. 1minute Strength 0.49mN/m min.(5Kgf/cm min) Contact Resistance 50㏁ max. at 2V. DC. 10㎃
Operating Temperature Range(℃) -30~+85 Material PPS UL-94V-O Specification Black
Direction of operation part Horizontal type

Please check the type/dimensions/specifications of the part KMR-102H-K in the Rotary Deep Switch (KMR) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KMR-102H-K trong chuỗi Rotary Deep Switch (KMR).

Products like this...

Part Number
KMR-162H-K
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStep Angle

269,019 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16 position:22.5˚