(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Noise Filter (RNS Series)

Noise Filter (RNS Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
RNS-2006
RNS-2006-DIN
RNS-2010
RNS-2010-DIN
RNS-2016
RNS-2016-DIN
RNS-2020
RNS-2020-DIN
RNS-2030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
Mounting Method Dimension depth
(mm)
Operating temperature range
(℃)
DC Resistance Weight
(g)

490,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6Screw Fixing34.5±1.0-25 ~ +100120195

413,523 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6DIN rail40±1.0-25 ~ +85120205

496,348 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10Screw Fixing34.5±1.0-25 ~ +10050195

484,455 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10DIN rail40±1.0-25 ~ +8550205

502,512 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16Screw Fixing34.5±1.0-25 ~ +10020195

493,699 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16DIN rail40±1.0-25 ~ +8520205

-

1 Piece(s) 5 Day(s) 20Screw Fixing34.5±1.0-25 ~ +10014195

499,864 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 20DIN rail40±1.0-25 ~ +8514205

496,348 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30Screw Fixing40±1.0-25 ~ +856195

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration Single phase Wiring Method Screw Fixing Representative Standard CE / UL / CUL
Dimension vertical(mm) 50±1.0 Dimension width(mm) 90.5±1.0 Rated Voltage 250V Max
Leakage current 1.0mA Max Temperature Increase 50℃ Tolerance ±1.0
Usage Industrial equipment, personal computers and peripherals, digital equipment Frequency(Hz) 50/60 Voltage drop 0.3V Mac
Withstand Voltage 2,500VAC(at cut off current 20mA/1Min) Insulation resistance 100MΩ Min(500VDC/1Min) Vibration test conditions 10~55Hz at 2G 3minutes period, 1hour each X,Y and Z
Storage Temperature range -40~85℃, 20%~95% RH(Non condensing)