(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Molded Case Circuit Breaker ABE Series (ABE32B-5A)

Molded Case Circuit Breaker ABE Series (ABE32B-5A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      811,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
ABE32B-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles Rated Current
(A)
Dimension width
(mm)

811,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame 30 AF or less Rated block capacity AC 200 V(kA) 5 Rated block capacity AC 400 V(kA) 2.5
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 Available Mounting Method Screw Fixing Connection Method Surface type
Representative Standard CE Dimension height(mm) 96 Dimension depth(mm) 80
Rated Insulation Voltage(V) 460 Rated impulse voltage(kV) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABE32B-5A in the Molded Case Circuit Breaker ABE Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ABE32B-5A trong chuỗi Molded Case Circuit Breaker ABE Series.

Products like this...

Part Number
ABE32B-20A
ABE32B-30A
ABE32B-3A
ABE33B-10A
ABE33B-15A
ABE33B-20A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Poles Rated Current
(A)
Dimension width
(mm)

811,290 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 22050

811,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 23050

811,290 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2350

1,084,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 31075

1,084,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 31575

1,084,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 32075